EDS 3448-5-0600-000

Varenummer
908172
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
Godkjenninger og sertifikater UL-godkjenning
Ekstra grenesnitt 4 til 20mA, 0 til 10 V
Elektrisk tilkobling M12x1 / 5p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Bryterutganger. 2
Maximal innstillingsverdi for området 600
Minimal innstillingsverdi for området 0
Trykkenhet BAR, PSI, MPA
Type trykk Relativ
Display Ja