EDS 3446-2-0250-000

Varenummer
908164
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
Godkjenninger og sertifikater UL-godkjenning
Ekstra grenesnitt Nei
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Bryterutganger. 2
Maximal innstillingsverdi for området 250
Minimal innstillingsverdi for området 0
Trykkenhet BAR, PSI, MPA
Type trykk Relativ
Display Ja