HDA 7446-B-400-000

Varenummer
907930
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
Godkjenning UL-godkjenning
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Utgangssignal 0 til 10 V
Presisjon 1,00% maks = 0,5% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 400
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkenhet BAR
Type trykk Relativ