Tekniske data
Godkjenning | UL-godkjenning |
---|---|
Elektrisk tilkobling | Kopling serie 714 M18 / 4p |
Mekanisk kopling | G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern |
Utgangssignal | 0 til 10 V |
Presisjon | 1,00% maks = 0,5% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi | 16 |
Trykkomrområde minimumsverdi | 0 |
Trykkenhet | BAR |
Type trykk | Relativ |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre
NO
(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre
EN
(6.23 MB)