HDA 4775-A-5000-000(PSI)

Varenummer
907189
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
Godkjenning UL-godkjenning
Elektrisk tilkobling DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mekanisk kopling 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ekstern
Utgangssignal 4 til 20mA (2 ledere)
Presisjon 0,50% maks = 0,25% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 5000
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkenhet PSI
Type trykk Relativ