På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Lengde på temperaturføleren | 0.0 |
---|---|
Godkjenninger og sertifikater | Nei |
Tilleggsgrensesnitt | 4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V |
Bytte mellom utganger | 4 |
Temperaturområde maks. verdi | 100 |
Temperaturområde min. verdi | 0 |
Temperatursonde | avviklet |
Display | Ja |
Elektrisk tilkobling | Klemmelinje |
Mekanisk kopling | Ingen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
ETS 1700 User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(0.96 MB)
ETS 1700 User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(0.96 MB)
ETS 1700 Temperature Switch
Produktbrosjyre
NO
(0.77 MB)
ETS 1700 Temperature Switch
Produktbrosjyre
EN
(0.77 MB)