På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenning | UL-godkjenning |
---|---|
Elektrisk tilkobling | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Mekanisk kopling | G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern |
Utgangssignal | 4 til 20mA (2 ledere) |
Presisjon | 0,50% maks = 0,25% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi | 400 |
Trykkomrområde minimumsverdi | 0 |
Trykkenhet | BAR |
Type trykk | Relativ |