EDS 1791-N-016-000

Varenummer
906203
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
Godkjenninger og sertifikater Nei
Ekstra grenesnitt 4 til 20mA, 0 til 10 V
Elektrisk tilkobling Klemmelinje
Mekanisk kopling G1/4 ISO 1179-1 / intern
Bryterutganger. 4
Maximal innstillingsverdi for området 16
Minimal innstillingsverdi for området 0
Trykkenhet BAR, PSI, MPA
Type trykk Relativ
Display Ja

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
EDS 1700 User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(4.04 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Produktbrosjyre NO

(0.77 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Produktbrosjyre EN

(0.77 MB)