-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Kombinasjon | Ingen BV-kombinasjon |
---|---|
Bryterposisjonovervåking | Med mek. grensebryter |
Lås | Uten lås |
Reparasjonshull | Uten reparasjonshull |
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
Aktuering | Håndspak |
Nominelt trykk | 580 |
Nominelt trykk | 4 |
Nominelt trykk | 40 |
Spakens utforming | Spak med sveiv |
Overflatebeskyttelse | Uten |
Materialkode | Rustfritt stål-s.st.-PTFE-FKM/PTFE |
Husmateriale, kuleventil | Rustfritt stål |
Kopling/flenstilordning | Rp |
Koplingstype | Innvendig gjenge |
Nominell størrelse DN | 20 |
Utforming | KHN |
Objektbetegnelse | KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
Delenummer | 852421 |