SRE2-G3/8-01X/3,6 Q=3,6-6,0

Varenummer
717801
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
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 08520
Qmax ventiler [l/min] 23
Q produktfamilie [l/min] 0.95 - 23
Produktfamilie SRE2
Volumstrømområde [l/min] 3.6 - 6
Funksjon Stempelventil
Funksjon Kontrollventil for volumstrømning
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse SRE2-G3/8-01X/3,6 Q=3,6-6,0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Inch
Delenummer 717801
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbrosjyre NO

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbrosjyre EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)