ERVE20021-01-C-VS-13,4-1

Varenummer
717557
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
Ytterligere funksjon O-ring på kontrollspolen
Funksjon Rekylventil pilotåpning
Pilotforhold 13.4
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing 20021
Qmax ventiler [l/min] 300
Produktfamilie ERVE20021
Bristetrykk [bar] 1
Volumstrømområde 0 - 300
Nom. størrelse 20
Objektbetegnelse ERVE20021-01-C-VS-13,4-1
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Inch
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 717557
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre NO

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)