DB4E-01X-100V

Varenummer
716001
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Utløpsventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 06020
Qmax ventiler [l/min] 30
Produktfamilie DB4E
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 630
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 30
Trykkinnstillingsområde 10 - 100
Nom. størrelse 4
Objektbetegnelse DB4E-01X-100V
Pmax [bar] 630
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 716001
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DB4E Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre NO

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)