SRE1-G1/4-01X/4,8 Q=4,8-6,5

Varenummer
710350
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
Mer informasjon
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 05520
Qmax ventiler [l/min] 15
Q produktfamilie [l/min] 0.25 - 15
Produktfamilie SRE1
Volumstrømområde [l/min] 4.8 - 6.5
Funksjon Stempelventil
Funksjon Kontrollventil for volumstrømning
Nom. størrelse 5
Objektbetegnelse SRE1-G1/4-01X/4,8 Q=4,8-6,5
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Inch
Delenummer 710350
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbrosjyre NO

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbrosjyre EN

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0 MB)