SR5E-01X/2,5 Q=2,5-3,2

Varenummer
710339
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
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 06020
Qmax ventiler [l/min] 20
Q produktfamilie [l/min] 0.3 - 20
Produktfamilie SR5E
Volumstrømområde [l/min] 2.5 - 3.2
Funksjon Stempelventil
Funksjon Kontrollventil for volumstrømning
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse SR5E-01X/2,5 Q=2,5-3,2
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 710339
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SR5E 2-Way Flow Regulator
Produktbrosjyre NO

(0.36 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Produktbrosjyre EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)