DSR5E-010/100V

Varenummer
710280
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Overtrykkbeskyttelsesventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 06020
Qmax ventiler [l/min] 15
Produktfamilie DSR5E
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 25 - 350
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 15
Trykkinnstillingsområde 25 - 100
Nom. størrelse 5
Objektbetegnelse DSR5E-010/100V
Pmax [bar] 500
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 710280
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DSR5E Overpressure Protection Valve
Produktbrosjyre NO

(0.24 MB)

DSR5E Overpressure Protection Valve
Produktbrosjyre EN

(0.24 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)