DMVE-G1/2-01X-140V

Varenummer
710250
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Trykkontrollventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 08030
Qmax ventiler [l/min] 30
Produktfamilie DMVE
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 140
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 30
Trykkinnstillingsområde 10 - 140
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse DMVE-G1/2-01X-140V
Pmax [bar] 500
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Inch
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 710250
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DMVE Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre NO

(0.34 MB)

DMVE Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)