RVE-G3/8-01-V-0,5

Varenummer
710152
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
Funksjon Rekylventil
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing 06320
Qmax ventiler [l/min] 30
Produktfamilie RVE-G3/8
Bristetrykk [bar] 0,5
Volumstrømområde 0 - 30
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse RVE-G3/8-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Inch
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 710152
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Produktbrosjyre NO

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Produktbrosjyre EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)