WVT-6S-1-VERZINKT

Varenummer
710133
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
Funksjon Pendelventil
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing Inline-kopling
Qmax ventiler [l/min] 12
Produktfamilie WVT-6
Volumstrømområde 0 - 12
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse WVT-6S-1-VERZINKT
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Delenummer 710133
Utforming Pipeline

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktbrosjyre NO

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktbrosjyre EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)