RBE-R1/4-X-25

Varenummer
710025
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
Responsvolumstrøm [l/min] 25
Funksjon Slangebruddventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 05520
Qmax ventiler [l/min] 25
Produktfamilie RBE-R1/4
Volumstrømområde 0 - 25
Nom. størrelse 5
Objektbetegnelse RBE-R1/4-X-25
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Inch
Delenummer 710025
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbrosjyre NO

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbrosjyre EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)