RP10121-01X

Varenummer
710006
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
Funksjon Rekylventil pilotåpning
Pilotforhold 3.5
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing 10121
Qmax ventiler [l/min] 80
Produktfamilie RP10121
Bristetrykk [bar] 0,5
Volumstrømområde 0 - 80
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse RP10121-01X
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 710006
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RP10121 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre NO

(0.39 MB)

RP10121 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)