SRVR-20-01.1/0

Varenummer
706115
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
Tilpasningstype Manuell
Utsparing Inline-kopling
Qmax ventiler [l/min] 160
Q produktfamilie [l/min] 0 - 160
Produktfamilie SRVR-20
Volumstrømområde [l/min] 0 - 160
Funksjon Stempelventil
Funksjon Kontrollventil for volumstrømning
Nom. størrelse 20
Objektbetegnelse SRVR-20-01.1/0
Pmax [bar] 210
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 706115
Utforming Pipeline

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Produktbrosjyre NO

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Produktbrosjyre EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)