SRVR-10-01.1/0

Varenummer
706075
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
Tilpasningstype Manuell
Utsparing Inline-kopling
Qmax ventiler [l/min] 22
Q produktfamilie [l/min] 0 - 22
Produktfamilie SRVR-10
Volumstrømområde [l/min] 0 - 22
Funksjon Stempelventil
Funksjon Kontrollventil for volumstrømning
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse SRVR-10-01.1/0
Pmax [bar] 210
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 706075
Utforming Pipeline

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Produktbrosjyre NO

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Produktbrosjyre EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)