RV-16-30.1/0

Varenummer
705867
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
Modell Rustfritt stål
Funksjon Rekylventil
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing Inline-kopling
Qmax ventiler [l/min] 200
Produktfamilie RV-16
Bristetrykk [bar] 0,5
Volumstrømområde 0 - 200
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse RV-16-30.1/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Inch
Delenummer 705867
Utforming Pipeline

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbrosjyre NO

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbrosjyre EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)