RV-08-01.1/0

Varenummer
705829
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
Funksjon Rekylventil
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing Inline-kopling
Qmax ventiler [l/min] 40
Produktfamilie RV-08
Bristetrykk [bar] 0,5
Volumstrømområde 0 - 40
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse RV-08-01.1/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Inch
Delenummer 705829
Utforming Pipeline

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbrosjyre NO

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbrosjyre EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)