DRVP-06-01.2

Varenummer
705777
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
Tilpasningstype Manuell
Utsparing Platemontert
Qmax ventiler [l/min] 20
Q produktfamilie [l/min] 0 - 20
Produktfamilie DRVP-06
Bristetrykk [bar] 0,5
Volumstrømområde [l/min] 0 - 20
Funksjon Seteventil
Funksjon Gassventil med tilbakeslagssikring
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse DRVP-06-01.2
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 705777
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrosjyre NO

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrosjyre EN

(0.47 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)