DRV-16-30.1/0

Varenummer
705666
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
Modell Rustfritt stål
Tilpasningstype Manuell
Utsparing Inline-kopling
Qmax ventiler [l/min] 180
Q produktfamilie [l/min] 0 - 180
Produktfamilie DRV-16
Bristetrykk [bar] 0,5
Volumstrømområde [l/min] 0 - 180
Funksjon Seteventil
Funksjon Gassventil med tilbakeslagssikring
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse DRV-16-30.1/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 705666
Utforming Pipeline
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)