DRV-20-01.1/0

Varenummer
705562
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
Tilpasningstype Manuell
Utsparing Inline-kopling
Qmax ventiler [l/min] 300
Q produktfamilie [l/min] 0 - 300
Produktfamilie DRV-20
Bristetrykk [bar] 0,5
Volumstrømområde [l/min] 0 - 300
Funksjon Seteventil
Funksjon Gassventil med tilbakeslagssikring
Nom. størrelse 20
Objektbetegnelse DRV-20-01.1/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 705562
Utforming Pipeline

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktbrosjyre NO

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktbrosjyre EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)