DRV-12-01.6/0

Varenummer
705538
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
Tilpasningstype Manuell
Utsparing Inline-kopling
Qmax ventiler [l/min] 90
Q produktfamilie [l/min] 0 - 90
Produktfamilie DRV-12
Bristetrykk [bar] 0,5
Volumstrømområde [l/min] 0 - 90
Funksjon Seteventil
Funksjon Gassventil med tilbakeslagssikring
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DRV-12-01.5/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 705538
Utforming Pipeline

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrosjyre NO

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrosjyre EN

(0.41 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)