DV-10-30.1/0

Varenummer
705150
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
Modell Rustfritt stål
Tilpasningstype Manuell
Utsparing Inline-kopling
Qmax ventiler [l/min] 60
Q produktfamilie [l/min] 0
Produktfamilie DV-10
Volumstrømområde [l/min] 0
Funksjon Seteventil
Funksjon Gassventil
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DV-10-30.1/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 705150
Utforming Pipeline