DV-08-30.1/0

Varenummer
705142
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
Modell Rustfritt stål
Tilpasningstype Manuell
Utsparing Inline-kopling
Qmax ventiler [l/min] 50
Q produktfamilie [l/min] 0 - 50
Produktfamilie DV-08
Volumstrømområde [l/min] 0 - 50
Funksjon Seteventil
Funksjon Gassventil
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse DV-08-30.1/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 705142
Utforming Pipeline

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrosjyre NO

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrosjyre EN

(0.41 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)