KHM3S-32-1333-16X-BW-5211

Varenummer
704423
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
Utforming KHM3S
Nominell størrelse DN 32
Koplingstype Sveiset forbindelse
Kopling/flenstilordning Stumpsveis
Standard ASME B16.34
Husmateriale, kuleventil Stål
Materialkode Stål-rustfritt stål-PTFE-FKM/PTFE
Overflatebeskyttelse Fosfatbelagt
Spakens utforming Spak med sveiv
Nøkkelstørrelse Ingen detaljer
Nominelt trykk 25
Nominelt trykk 2.5
Nominelt trykk 360
Aktuering Håndspak
Godkjenning/testsertifikat Ingen godkjenning
Reparasjonshull Uten reparasjonshull
Lås Uten lås
Bryterposisjonovervåking Uten overvåking av bryterposisjon
Kombinasjon Ingen BV-kombinasjon
Objektbetegnelse KHM3S-32-1333-16X-BW-5211
Delenummer 704423

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating manual KH
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(1.69 MB)

Operating manual KH
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre NO

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre EN

(0.25 MB)