FSA-0127-0.00000/H-FT300/M12.000

Varenummer
700046
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
Nominelt trykk [MPa] 0.05
Nominelt trykk [bar] 0.5
Overflatebeskyttelse Stål, sinkbelagt (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (festemutter)
Festeskrue, FSA M12
Kontrastrute HYDAC
Materiale, ramme, FSA Aluminium
Materiale, kopling, FSA PA
Ytterligere funksjon (+ banjobolt) Følertermometer
Rørmateriale PA
Rørgeometri Oval
Pakning/O-ring 0
Materiale, O-ring/tetningsskive NBR
Nom. størrelse FSA/FSK 127
Modell, FSA / FSK FSA
Godkjenning/testsertifikat Ingen godkjenning

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbrosjyre NO

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbrosjyre EN

(0.57 MB)