4WH E 16 G S01/V

Varenummer
6083975
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 4/3 retningsventil
Aktuering Hydraulisk
Ventilserie 4WH E 16 G
Utsparing ISO 4401-07-07-0-05
Qmax ventiler [l/min] 300
Produktfamilie 4WH E 16 G
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 12 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 0 - 300
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 300
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse 4WH E 16 G S01/V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 6083975
Delenummer, spole -
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
4WH16 Directional spool valve
Produktbrosjyre NO

(1.45 MB)

4WH16 Directional spool valve
Produktbrosjyre EN

(1.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)