ZW-DM06-01-PB 140V- V *

Varenummer
6074688
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Trykkontrollventil
Posisjonsventil Trykk ved B
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventiler [l/min] 50
Produktfamilie ZW-DM06
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 3 - 280
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 50
Trykkinnstillingsområde 30 - 140
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse ZW-DM06-01-PB 140V- V *
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 6074688
Utforming Sandwich-plater

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrosjyre NO

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrosjyre EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)