ZW-DB06-01-PT 140V- N *

Varenummer
6074621
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Utløpsventil
Posisjonsventil P til T
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventiler [l/min] 75
Produktfamilie ZW-DB06
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 75
Trykkinnstillingsområde 5 - 140
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse ZW-DB06-01-PT 140V- N *
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 6074621
Utforming Sandwich-plater

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrosjyre NO

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrosjyre EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre NO

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre EN

(0.41 MB)