ST10-01-C-N-55

Varenummer
562888
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
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing FC10-4
Qmax ventiler [l/min] 45
Q produktfamilie [l/min] 2.66 - 45.6
Produktfamilie ST10
Delingsforhold 50:50
Volumstrømområde [l/min] 13.23 - 37.8
Funksjon Stempelventil
Funksjon Deler/sammenføyer for volumstrømning
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse ST10-01-C-N-55
Pmax [bar] 350
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 562888
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Produktbrosjyre NO

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Produktbrosjyre EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)