RP16A-01-C-N-15-4

Varenummer
561998
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
Funksjon Rekylventil pilotåpning
Pilotforhold 4
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing FC16-3
Qmax ventiler [l/min] 150
Produktfamilie RP16A
Bristetrykk [bar] 1
Volumstrømområde 0 - 150
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse RP16A-01-C-N-15-4
Pmax [bar] 420
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 561998
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre NO

(0.28 MB)

RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)