RP10A-01-C-N-15-3

Varenummer
561206
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
Funksjon Rekylventil pilotåpning
Pilotforhold 3
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing FC10-3
Qmax ventiler [l/min] 60
Produktfamilie RP10A
Bristetrykk [bar] 1
Volumstrømområde 0 - 60
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse RP10A-01-C-N-15-3
Pmax [bar] 420
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 561206
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre NO

(0.28 MB)

RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)