ST12230-01-C-V-60-50/50

Varenummer
560638
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
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing 12230
Qmax ventiler [l/min] 60
Q produktfamilie [l/min] 7 - 60
Produktfamilie ST12230
Delingsforhold 50:50
Volumstrømområde [l/min] 21 - 60
Funksjon Stempelventil
Funksjon Deler/sammenføyer for volumstrømning
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse ST12230-01-C-V-60-50/50
Pmax [bar] 350
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 560638
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Produktbrosjyre NO

(0.27 MB)

ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Produktbrosjyre EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)