DWM08130Z-31-C-N-15

Varenummer
555147
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Udempet, med avlastningsboring
Trykkontrolldiff. [bar] 15
Standard Trykkvekt
Tilpasningstype Ikke justerbar
Utsparing 08130
Qmax ventiler [l/min] 40
Produktfamilie DWM08130Z
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 17
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 40
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse DWM08130Z-31-C-N-15
Pmax [bar] 250
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 555147
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DWM08130Z Pressure Compensator
Produktbrosjyre NO

(0.31 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Produktbrosjyre EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)