DB12120A-01X-250H

Varenummer
554921
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Utløpsventil
Tilpasningstype Manuell
Utsparing 12120A
Qmax ventiler [l/min] 120
Produktfamilie DB12120A
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 420
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 120
Trykkinnstillingsområde 10 - 250
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DB12120A-01X-250H
Pmax [bar] 420
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 554921
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DB12120A Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre NO

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre EN

(0.53 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)