DWM12130Y-21-C-V-15

Varenummer
554334
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Udempet, ingen avlastningsboring
Trykkontrolldiff. [bar] 15
Standard Trykkvekt
Tilpasningstype Ikke justerbar
Utsparing 12130
Qmax ventiler [l/min] 130
Produktfamilie DWM12130Y
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 15 - 22
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 130
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DWM12130Y-21-C-V-15
Pmax [bar] 250
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 554334
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DWM12130Y Pressure Compensator
Produktbrosjyre NO

(0.23 MB)

DWM12130Y Pressure Compensator
Produktbrosjyre EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)