DV-25-12.1/0

Varenummer
551225
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
Ytterligere funksjon Spindel for finregulering
Modell ZnNi-overflate
Tilpasningstype Verktøy med hylsemutter
Utsparing Inline-kopling
Qmax ventiler [l/min] 300
Q produktfamilie [l/min] 0 - 300
Produktfamilie DV-25
Volumstrømområde [l/min] 0 - 300
Funksjon Seteventil
Funksjon Gassventil
Nom. størrelse 25
Objektbetegnelse DV-25-12.1/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 551225
Utforming Pipeline

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktbrosjyre NO

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktbrosjyre EN

(0.31 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)