RS2AE-01-C-N-2-210V

Varenummer
4866522
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
Modell Middels oppløsning
Oppløsning 120
Funksjon Motbalanseventil
Pilotforhold 2
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing T-2A
Qmax ventiler [l/min] 120
Produktfamilie RS2AE
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 70 - 350
Volumstrømområde 0 - 120
Trykkinnstillingsområde 70 - 210
Nom. størrelse 2
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

RS2AE-01 Counter Balance Valve
Produktbrosjyre NO

(0.5 MB)

RS2AE-01 Counter Balance Valve
Produktbrosjyre EN

(0.5 MB)