RS21AE-02-C-N-2-420V

Varenummer
4866521
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
Modell Lav oppløsning
Oppløsning 60
Funksjon Motbalanseventil
Pilotforhold 2
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing T-21A
Qmax ventiler [l/min] 60
Produktfamilie RS21AE
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 40 - 420
Volumstrømområde 0 - 60
Trykkinnstillingsområde 300 - 420
Nom. størrelse 21
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbrosjyre NO

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbrosjyre EN

(0.59 MB)