Tekniske data
Modell | Lav oppløsning |
---|---|
Oppløsning | 60 |
Funksjon | Motbalanseventil |
Pilotforhold | 2 |
Tilpasningstype | Verktøy |
Utsparing | T-21A |
Qmax ventiler [l/min] | 60 |
Produktfamilie | RS21AE |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 40 - 420 |
Volumstrømområde | 0 - 60 |
Trykkinnstillingsområde | 40 - 105 |
Nom. størrelse | 21 |
Pmax [bar] | 350 |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Type installasjon | Andre |
Tetningsmateriale | NBR |
Utforming | Patron |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.59 MB)