FAM-3025-M-1-A-18-R-Z-C1-A-0

Varenummer
4861425
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ytterligere detaljer Ingen
Måleteknologi A=AquaSensor
Varmeapparat Z=uten varmeapparat
Type vakuumpumpe R=Roterende vingevakuumpumpe
Filterstørrelse MVH-F-118 (N50)
Spenning A=400V-50Hz-3Ph
Versjon 1=stasjonær
Driftsmedium M=Mineralolje
Størrelse 25 l/min 3000 serie

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktbrosjyre NO

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktbrosjyre EN

(2.07 MB)