WK12Y-01-C-UN-0

Varenummer
4819131
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 4/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WK12Y
Spolemodell 50-2345
Utsparing FC12-4
Qmax ventiler [l/min] 60
Produktfamilie WK12Y
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 0 - 250
Spole Uten spole
Volumstrømområde 0 - 60
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 60
Nom. størrelse 12
Pmax [bar] 250
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale PU-NBR
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

WK12Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktbrosjyre NO

(0.52 MB)

WK12Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktbrosjyre EN

(0.52 MB)