FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0

Varenummer
4811528
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Måleteknologi AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Varmeapparat H=Varmeapparat
Type vakuumpumpe R=Roterende vingevakuumpumpe
Filterstørrelse MVH-F-134 (N100)
Spenning A=400V-50Hz-3Ph
Versjon 2=mobil
Driftsmedium M=Mineralolje
Størrelse 75 l/min 3000 serie

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktbrosjyre NO

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktbrosjyre EN

(2.07 MB)