FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-A-0

Varenummer
4809134
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Måleteknologi A=AquaSensor
Varmeapparat H=Varmeapparat
Type vakuumpumpe R=Roterende vingevakuumpumpe
Filterstørrelse MVH-F-134 (N100)
Spenning A=400V-50Hz-3Ph
Versjon 2=mobil
Driftsmedium M=Mineralolje
Størrelse 95 l/min 3000 serie